製品の公開
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-110
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-110
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-110
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-110

    Google翻訳”,
    レンジ801 シャワーカーテンレール - 水平レールを直角に連結し、カーテンリングを取り付けます - シャワーカーテンの取り付け用 - 金属製の芯材を使用 - ローズを使用して壁と天井に固定します。天井サポートが必要です - カーテンリング24個付き - シャワートレイ1200 x 1200 mm (中心間距離1183 x 1183 mm)、レール直径33 mm、ローズ直径70 mm用 - ローズの端は現場で最大220 mmまで短くできます - HEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-34-110
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower curtain rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)92
    • 幅(mm)1218
    • 奥行き(mm)1218
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011493
    • ETIM 名Shower curtain rail
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Curtains
    • OmniClassNumber23-31 17 27
    • OmniClassタイトルShower Curtains