製品の公開
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161
    HEWI

    Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161

    Google翻訳”,
    レンジ801 シャワーカーテンレール(天井サポート付き) - 垂直および水平に配置されたレールが直角に接続され、カーテンリング付き - シャワーカーテンの取り付け用 - 非腐食性のHEWI固定材とローズを使用して壁と天井に取り付けます - シャワートレイ1200 x 1200 mm、中心間寸法1183 x 1183 mm用のカーテンレール、現場で両端を最小220 mmまで短縮可能 - 天井サポートの長さ500 mm、長さは10 mmずつ調整可能、ローズ部分で最大100 mmまで短縮可能 - レールの直径33 mm - 24個のカーテンリング付き - HEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製 - 金属コア付き - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-34-1161
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower curtain rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)551
    • 幅(mm)1218
    • 奥行き(mm)1218
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011493
    • ETIM 名Shower curtain rail
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Curtains
    • OmniClassNumber23-31 17 27
    • OmniClassタイトルShower Curtains
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS