製品の公開
Shower curtain rail with ceiling support, Matt edition, 801-34B1161
Shower curtain rail with ceiling support, Matt edition, 801-34B1161
Shower curtain rail with ceiling support, Matt edition, 801-34B1161
    HEWI

    Shower curtain rail with ceiling support, Matt edition, 801-34B1161

    Google翻訳”,
    レンジ 801 天井サポート付きシャワーカーテンレール - 垂直および水平に配置されたレールが直角に接続され、カーテンリングが付いています - シャワーカーテンを取り付けるためのレール - 非腐食性の HEWI 固定材とローズを使用して壁と天井に取り付けます - シャワートレイ 1200 x 1200 mm、中心間寸法 1183 x 1183 mm 用のカーテンレール、現場で両端を最小 220 mm まで短縮できます - 天井サポートの長さ 500 mm、長さは 10 mm ずつ調整でき、ローズで最大 100 mm まで短縮できます - レールの直径は 33 mm - 24 個のカーテンリング付き - HEWI カラー 99 (ピュアホワイト)、98 (シグナルホワイト)、97 (ライトグレー)、95 (ストーングレー)、92 (アンスラサイトグレー) の高品質マットポリアミド製 - 金属コア付き - 持続可能性: EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-34B1161
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower partition, Shower curtain rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)551
    • 幅(mm)1218
    • 奥行き(mm)1218
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011493
    • ETIM 名Shower curtain rail
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units