製品の公開
HEWI Shower grab rail
HEWI Shower grab rail
HEWI Shower grab rail
    HEWI

    HEWI Shower grab rail

    Google翻訳”,
    シャワー、シリーズ 801 バスタブ手すり - 水平に配置され、ロッドはスチール固定ロゼットで直角に接続されています - シャワーとバスタブエリアで掴まり、支えるために使用します - 水平長さ 762 mm - 奥行き 89 mm、壁からのクリアランス 56 mm、ロッド直径 33 mm、ロゼット直径 70 mm - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 壁専用の取り付け材料と HEWI ロゼットを使用して壁に取り付けます - 右側と左側の両方に取り付けることができます - HEWI 固定材料を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨される最大使用者体重: 150 kg - HEWI カラーチャートに従って高光沢ポリアミド製 - 吊り下げシートと一緒に使用する場合は、互換性の確認が必要であることに注意してください。 - グラブレール、アングルレール、シャワー手すりと対応する吊り下げシートの組み合わせの詳細リストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログにあります。
    技術仕様
    • Unique ref801-35-110
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)797
    • 奥行き(mm)797
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)
    5つ星のうち4.8 4.8 (6)