製品の公開
Shower grab rail WARM TOUCH, 801-35-11050
Shower grab rail WARM TOUCH, 801-35-11050
Shower grab rail WARM TOUCH, 801-35-11050
    HEWI

    Shower grab rail WARM TOUCH, 801-35-11050

    Google翻訳”,
    シャワー、シリーズ801バス手すり - 高品質のクロムオプティックコーティングされた温かみのあるポリアミド製 - 水平に配置され、ロッドはスチール製の固定ロゼットで直角に接続されています - シャワーやバスタブエリアで掴まり、支えるために使用します - 水平長さ762 mm - 奥行き89 mm、壁からのクリアランス56 mm、ロッド直径33 mm、ロゼット直径70 mm - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 壁専用の取り付け材とHEWIロゼットを使用して壁に取り付けます - 左右どちら側にも取り付け可能 - HEWI固定材を使用した場合、最大200 kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150 kg - 吊り下げ式シートと併用する場合は、互換性の確認が必要です。 - グラブレール、アングルレール、シャワー手すりと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログでご覧いただけます。 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-35-11050
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)797
    • 奥行き(mm)797
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing