製品の公開
Rail with vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-212
Rail with vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-212
Rail with vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-212
    HEWI

    Rail with vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-212

    Google翻訳”,
    シャワー、バスタブの手すり(シャワーレール付き) 801シリーズのハンドシャワーとシャワーホースは、以下の構成です。 - シャワーレール付きシャワー/バスタブ用手すり - レールは垂直および水平に配置され、ロッドはスチール製の固定ロゼットとシャワーホルダーで直角に接続されています - シャワーやバスタブエリアで、つかまりや支えとして使用します - 垂直長さ1100 mm、水平長さ762 mm - 奥行き89 mm、壁からのクリアランス56 mm、ロッド直径33 mm、ロゼット直径70 mm - シャワーヘッドホルダーは連続的に傾斜させることができ、大きなレバーを引いたり押したりすることで高さを調整できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーヘッドを簡単に引っ掛けることができます - 連続した耐腐食性スチールコアを採用 - 壁専用の取り付け材とHEWIロゼットを使用して壁に取り付けます - 左右どちら側にも取り付け可能 - HEWI固定材を使用した場合、最大200 kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150 kg - HEWIカラーの高光沢ポリアミド製99 (純白) および - プラスチック製シャワーホース付き 1 ジェットハンドシャワー、色は白 - ソフトクリーン防石灰化ノブ付きハンドシャワー - ビームタイプ: レイン - シャワーヘッド直径: 105 mm - 突起とリングはライトグレーのプラスチック製 - 3 bar での流量: 14 l/分 - フラッシュ可能な汚れトラップふるい - 接続ネジ G 1/2、接続サイズ: DN 15 - ホース長さ 2000 mm - キンク防止 - スイベルコーンによりシャワーホースのねじれを防止 - 金属製スイベルコーン/金属製ローレット、クロムメッキ - ハンドシャワーは KTW および W270 に従ってテスト済み - シャワーホースは EN 1113 および KTW に従ってテスト済み - 吊り下げ式シートで使用する場合は、互換性の確認が必要です。 - 手すり、角度付き手すり、シャワー手すりとそれに合わせた吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログに掲載されています。 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref801-35-212
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1170
    • 幅(mm)820
    • 奥行き(mm)797
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units