製品の公開
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-317
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-317
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-317
    HEWI

    Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-317

    Google翻訳”,
    シャワーとバスタブの手すり、調節可能なシャワーヘッドホルダーバー付き。 801シリーズのハンドシャワーとシャワーホースは、以下の構成です。 - 調節可能なシャワーヘッドホルダーバーを備えたシャワーおよびバスタブ用手すり - 合成素材製の固定ロゼットとシャワーヘッドホルダーで直角に接続された垂直および水平に配置されたバー - シャワーヘッドレールは垂直に横に押し込むことができます(取り付け用) - シャワーおよびバスタブエリアで保持およびサポートとして機能します - 垂直長さ1100 mm、水平長さ(コーナー取り付け)762 mm - 奥行き91 mm、壁までのクリアランス58 mm、バー直径33 mm、ロゼット直径70 mm - さまざまなメーカーのハンドヘルドシャワーヘッドホルダーに適しています - シャワーヘッドは無段階に傾けることができ、大きな表面のレバーを引いたり押したりすることで高さを調整できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形のホルダーにより、シャワーヘッドを簡単に引っ掛けることができます - 金属コアとステンレス鋼で補強されたエンドベンドを備えています - 壁専用の取り付け材料とHEWIのロゼットを使用して壁に取り付けます - 左右どちら側にも取り付けることができます - 製造HEWI カラー 99 の高光沢ポリアミド製、- 合成素材製のシャワーホース付き 1 ジェット ハンドシャワー (色: ホワイト) - ソフトクリーン アンチカルビング ノブ付きハンドシャワー - ジェットタイプ: レイン - シャワーヘッド直径: 105 mm - ライトグレーの合成素材製のノブとリング - 3 bar での流量: 14 l/分 - すすぎ可能な汚れ収集ふるい - 接続ネジ G 1/2、接続サイズ: DN 15 - ホース長さ 1600 mm - キンク防止 - 金属製回転コーン/金属製ローレット、クロムメッキ - ハンドシャワーは KTW および W270 に準拠してテスト済み - シャワーホースは EN 1113 および KTW に準拠してテスト済み - ハンギング シートと一緒に使用する場合は、互換性の確認が必要です。 - ハンギング シートに合うハンドレール、L 字型レール、シャワー ハンドレールの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロード エリアにあるオンライン カタログで確認できます。 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref801-35-317
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1170
    • 幅(mm)797
    • 奥行き(mm)797
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units