製品の公開
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-318
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-318
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-318
    HEWI

    Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-318

    Google翻訳”,
    シャワーとバスタブの手すり、調節可能なシャワーヘッドレール付き。 801シリーズのシャワーヘッドとシャワーホースは、以下の構成です。 - 調節可能なシャワーヘッドレールを備えたシャワーおよびバスタブ用手すり - 合成素材製の固定ローズとシャワーヘッドホルダーで直角に接続された垂直および水平に配置されたレール - シャワーヘッドレールは垂直に横に押し込むことができます(取り付け時) - シャワーおよびバスタブエリアで保持およびサポートとして機能します - 垂直長さ1100 mm、水平長さ(コーナー取り付け)762 mm - 奥行き91 mm、壁までの有効距離58 mm、レール直径33 mm、ローズ直径70 mm - さまざまなメーカーのシャワーヘッドに適しています - シャワーヘッドホルダーは無段階に傾斜でき、大きな表面のレバーを引いたり押したりすることで高さを調整できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形のホルダーにより、シャワーヘッドを簡単に引っ掛けることができます - 金属コアとステンレス鋼で補強されたエンドベンドを備えています - HEWIの壁専用固定材とローズを使用して壁に取り付けます - 左右どちら側にも取り付けることができます - 高光沢仕上げHEWI カラー 99 のポリアミドと - 合成素材製のシャワーホース付き 1 ジェットシャワーヘッド、色は白 - ソフトクリーン防石灰スケール突起付きシャワーヘッド - ジェットタイプ: レイン - シャワーヘッドの直径: 105 mm - 突起とリングはライトグレーの合成素材製 - 3 bar での流量: 14 l/分 - すすぎ可能な汚れ収集ストレーナー - 接続ネジ G 1/2、接続サイズ: DN 15 - ホースの長さ 2000 mm - キンク防止 - 回転コーンがシャワーホースのねじれを防止 - 金属製回転コーン/金属製ローレット、クロムメッキ - シャワーヘッドは KTW および W270 でテスト済み - シャワーホースは EN 1113 および KTW でテスト済み - ハンギングシートと一緒に使用する場合は、互換性の確認が必要です。 - ハンギングシートに合う手すり、L 字型レール、シャワー手すりの組み合わせの詳細リストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref801-35-318
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1170
    • 幅(mm)797
    • 奥行き(mm)797
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units