製品の公開
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, C to C 1250 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-340
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, C to C 1250 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-340
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, C to C 1250 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-340
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, C to C 1250 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-340

    Google翻訳”,
    シャワー、バスタブ用手すり、801 シリーズのスライド式シャワーレール付き、コーナー取り付け - レールは垂直および水平に配置され、ロッドはスチール固定ロゼットとシャワーホルダーで直角に接続されています - シャワーヘッドホルダー付きの垂直レールは横に移動できます (取り付け用) - シャワーとバスタブエリアで掴まり、支えるために使用します - 垂直長さ 1250 mm、水平長さ (コーナー取り付け) 各 762 mm - 奥行き 89 mm、壁からのクリアランス 56 mm、ロッド直径 33 mm、ロゼット直径 70 mm - さまざまなメーカーのハンドシャワーに適しています - シャワーヘッドホルダーは連続的に傾けることができ、大きなレバーを引いたり押したりした後、高さを調整できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーヘッドを簡単に引っ掛けることができます - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 壁専用の取り付け材料と HEWI ロゼットを使用した壁取り付け - 右側と左側に取り付け可能 - HEWI 固定材料を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み -推奨最大耐荷重:150kg - HEWIカラーチャートに準拠した高光沢ポリアミド製 - 吊り下げ式シートと併用する場合は、互換性の確認が必要です。 - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログに掲載されています。 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref801-35-340
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1320
    • 幅(mm)797
    • 奥行き(mm)797
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units