製品の公開
HEWI active+ Rail with vertical support bar and shower head holder
HEWI active+ Rail with vertical support bar and shower head holder
HEWI active+ Rail with vertical support bar and shower head holder
    HEWI

    HEWI active+ Rail with vertical support bar and shower head holder

    Google翻訳”,
    801 シリーズのスライド式シャワー レール付きシャワー バス ハンドレール、コーナー取り付け - レールは垂直および水平に配置され、ロッドはスチール固定ロゼットとシャワー ホルダーで直角に接続されています - 側面に移動可能なシャワー ヘッド ホルダー付きの垂直レール付き (取り付け用) - シャワーと浴槽エリアでつかんだり支えたりするために使用 - 垂直長さ 1100 mm、水平長さ (コーナー取り付け) 各 962 mm - 奥行き 89 mm、壁までのクリアランス 56 mm、ロッド直径 33 mm、ロゼット直径 70 mm - さまざまなメーカーのハンド シャワーに適合 - シャワー ヘッド ホルダーは連続的に傾けることができ、大きなレバーを引いたり押したりすることで高さを調整できます - シャワー ヘッド ホルダーの円錐形アダプターにより、シャワー ヘッドを簡単に引っ掛けることができます - 耐腐食性の連続スチール コア付き - 壁専用の取り付け材と HEWI ロゼットを使用して壁に取り付け固定材 - 推奨最大使用者体重: 150 kg - 効果的な抗菌マイクロシルバーを使用した、HEWI カラー 98 (シグナル ホワイト) の高光沢ポリアミド製 - 吊り下げ式シートと併用する際の注意: 互換性チェックが必要です。 - グラブ レール、アングル レール、シャワー手すりとそれに合う吊り下げ式シートの可能な組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロード領域にあるオンライン カタログでご覧いただけます。
    技術仕様
    • Unique ref801-35D320
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1170
    • 幅(mm)997
    • 奥行き(mm)997
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)
    5つ星のうち4.8 4.8 (6)