製品の公開
Support rail WARM TOUCH, 801-36-12050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-12050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-12050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-12050
    HEWI

    Support rail WARM TOUCH, 801-36-12050

    Google翻訳”,
    レンジ801グラブバー - 高品質のクロムオプティックコーティングポリアミド製で、温かみのある手触り - バーの両端は直角に湾曲しており、スチール製の取り付けロゼット付き - 掴まりやすく、支えにもなります - 耐腐食性に優れたスチール製の連続コア - 壁面専用の取り付け材とHEWIロゼットを使用して壁に取り付けます - HEWI固定材を使用した場合、最大200kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150kg - 中心間距離:500mm - 奥行き:89mm、壁面からのクリアランス:56mm、ロッド径:33mm、ロゼット径:70mm - 吊り下げ式シートと併用する場合は、互換性の確認が必要です。 - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログでご覧いただけます。 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref801-36-12050
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)570
    • 奥行き(mm)89
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing