製品を公開する
active+ Support rail, c to c 500 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-36D120
active+ Support rail, c to c 500 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-36D120
active+ Support rail, c to c 500 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-36D120
    HEWI

    active+ Support rail, c to c 500 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-36D120

    Google翻訳,
    レンジ801グラブバー - 両端が直角に湾曲したバーで、スチール製の取り付けロゼット付き - 掴まりやすく、支えにもなります - 耐腐食性に優れたスチール製の連続コア - 壁面専用の取り付け材とHEWIロゼットを使用して壁に取り付けます - HEWI固定材を使用した場合、最大200kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150kg - 中心間距離:500mm - 奥行き:89mm、壁面からのクリアランス:56mm、ロッド径:33mm、ロゼット径:70mm - 効果的な抗菌マイクロシルバー配合、HEWIカラー98(シグナルホワイト)の高光沢ポリアミド製 - 吊り下げ式シートと併用する場合は、互換性の確認が必要です。 - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログでご覧いただけます。 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • 固有参照番号801-36D120
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • 版番号1
    • 高さ(mm)70
    • 幅(mm)570
    • 奥行き(mm)89
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 副素材スチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClass 番号23-17 25 11 11 17
    • OmniClass タイトルRailing