製品の公開
HEWI active+ Support rail
HEWI active+ Support rail
HEWI active+ Support rail
    HEWI

    HEWI active+ Support rail

    Google翻訳”,
    シリーズ 801 グラブバー - 両端が直角にカーブしたバーで、スチール製の取り付けロゼットが付いています - つかむため、および支えるために - 連続した耐腐食性スチールの芯が付いています - 壁専用の取り付け素材と HEWI ロゼットを使用して壁に取り付けます - HEWI 固定材と併用した場合、200 kg までテスト済み - ユーザーの推奨最大体重: 150 kg - 中心間距離 300 mm - 奥行き 89 mm、壁までのクリアランス 56 mm、ロッド直径 33 mm、ロゼット直径 70 mm - HEWI カラー 98 (シグナル ホワイト) の高光沢ポリアミド製、効果的な抗菌マイクロシルバーを使用 - 吊り下げシートと一緒に使用する場合は注意してください: 互換性チェックが必要です。 - グラブ レール、角度付きレール、シャワー手すりとそれに合う吊り下げシートの可能な組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロード エリアにあるオンライン カタログに記載されています。
    技術仕様
    • Unique ref801-36D100
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)89
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)
    5つ星のうち4.8 4.8 (6)