製品を公開する
Hinged support rail, 801-50-210
Hinged support rail, 801-50-210
Hinged support rail, 801-50-210
    HEWI

    Hinged support rail, 801-50-210

    Google翻訳,
    レンジ801 ヒンジ付きサポートレール - 上下に配置された2本の平行レール、接続アーチで連結されたバー - 保持および支持に使用 - 連続した耐腐食性スチールコアと一体型スチールコア付きポリアミド製ウォールプレート - ブレーキ付きで上方および下方に折り畳むことが可能 - 壁面専用のHEWI取り付け材(別売)を使用して壁に取り付けます。固定箇所を密閉するためのシーリングテープが同梱されています - 隠し取り付け - HEWI取り付け材を使用した場合、最大150kgまでテスト済み - 推奨最大ユーザー体重:150kg - 突出部700mm、高さ259mm、幅78mm、レール直径33mm - HEWIカラーチャートに準拠した高光沢ポリアミド製 - トイレットペーパーホルダー801.50.011、トイレ洗浄機構(ラジオ)801.50.060、およびフロアサポート950.50.021XAおよび950.50.023XAは後付け可能 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造されています - ÖNORM B1600/1601およびSIA 500の要件を満たしています - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • 固有参照番号801-50-210
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)259
    • 幅(mm)78
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 副素材スチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名称Toilet support
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 番号23-25 45 11 25 15
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars