製品の公開
Stationary support rail, 801-50-310
Stationary support rail, 801-50-310
Stationary support rail, 801-50-310
    HEWI

    Stationary support rail, 801-50-310

    Google翻訳”,
    レンジ801 固定サポート - 上下に平行に配置された2本のレールが接続ベンドで連結されています - 保持およびサポート用 - 耐荷重100kg - 連続した耐腐食性スチールコアと、スチールコアを内蔵したポリアミド製の壁面プレート - 壁面専用のHEWI固定材を使用して壁に取り付けます - 固定箇所を密閉するためのシーリングテープが付属しています - 隠し固定 - 突出部700mm、高さ259mm、奥行き78mm、レール直径33mm - HEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製 - トイレットペーパーホルダー801.50.011、WC洗浄機構(無線制御)801.50.060、および後付け用フロアサポート950.50.021XAおよび950.50.023XA - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-50-310
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)78
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars