製品の公開
HEWI Hinged support rail with flush release button
HEWI Hinged support rail with flush release button
HEWI Hinged support rail with flush release button
    HEWI

    HEWI Hinged support rail with flush release button

    Google翻訳”,
    ヒンジ付きサポートレール、回転式 801 シリーズ - フラッシュリリース一体型、モデル E - 互いに上に配置された 2 つの平行レール、接続アーチで結合されたバー - 保持およびサポートに使用 - 連続した耐腐食性スチール コアと一体型スチール コアのポリアミド製ウォール プレート - 上方に折り畳むことができ、ブレーキ機構で下方に折り畳むと、持ち上げた位置で壁に向かって左右に回転できます - 青いリングのボタンは、トイレのフラッシュを作動するために使用します - 壁接続用の裸線端のスパイラル ケーブル - フラッシュ マウント ボックス用の白いカバーが含まれています - 制御電圧最大 30 V = SELV、PELV、スイッチング電流最大2 A - 電気制御付きのすべての標準的な隠蔽式タンクに適しています - 壁面専用のHEWI取り付け材(別売)を使用して壁に取り付けます。固定箇所を密閉するためのシーリングテープが同梱されています - 隠蔽取り付け - HEWI取り付け材を使用した場合、最大150kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150kg - 突出部850mm、高さ259mm、幅78mm、レール直径33mm - HEWIカラーチャートに従って高光沢ポリアミド製 - トイレットペーパーホルダー801.50.011およびフロアサポート950.50.021XAおよび950.50.023XAは後付け可能 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造されています - DIN 18040、ÖNORM B1600/1601およびSIAの要件を満たしています500
    技術仕様
    • Unique ref801-50-560
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)78
    • 奥行き(mm)850
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)
    5つ星のうち4.8 4.8 (6)