製品の公開
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130
    HEWI

    Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130

    Google翻訳”,
    801シリーズの回転式ヒンジ付きサポートレール - 上下に配置された2本の平行レール、接続アーチで連結されたバー - 保持および支持に使用 - 連続した耐腐食性スチールコアと、スチールコアを内蔵したポリアミド製の壁プレート - 上方に折り畳むことができ、ブレーキ機構で下方に折り畳んだ状態では、壁に向かって左右に回転可能 - 壁面への取り付けは、壁面専用のHEWI取り付け材(別売)を使用 - 固定箇所を密閉するためのシーリングテープが同梱 - 隠し取り付け - HEWI取り付け材を使用した場合、最大150kgまでテスト済み - 推奨最大ユーザー重量:150kg - 突出部900mm、高さ259mm、幅78mm、レール直径33mm - HEWIカラー99(ピュアホワイト)、98(シグナルホワイト)、97(ライトグレー)、95(ストーングレー)、92のマットポリアミド製(アンスラサイトグレー) - トイレットペーパーホルダー 801.50B011、トイレ洗浄機構(ラジオ)801.50B060、およびフロアサポート 950.50.021XA と 950.50.023XA は後付け可能 - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造 - ÖNORM B1600/1601 の要件を満たしています - 持続可能性:EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-50B130
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)78
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars