製品の公開
HEWI active+ Hinged support rail, rotating
HEWI active+ Hinged support rail, rotating
HEWI active+ Hinged support rail, rotating
    HEWI

    HEWI active+ Hinged support rail, rotating

    Google翻訳”,
    801シリーズのヒンジ付きサポートレール、回転可能 - 2本の平行レールが上下に配置され、バーは接続アーチで結合されています - 保持と支持に使用されます - 連続した耐腐食性スチールコアと、スチールコアが一体化されたポリアミド製の壁プレートを備えています - 上方に折り畳むことができ、ブレーキ機構により下方に折り畳むことができ、上昇位置では壁に向かって左または右に回転できます - 壁専用のHEWI取り付け材(別売り)を使用して壁に取り付けます。固定ポイントを密閉するためのシーリングテープが納品時に含まれています - 隠し取り付け - HEWI固定材を使用した場合、150 kgまでテスト済み - 推奨最大ユーザー体重:150 kg - 突出700 mm、高さ259 mm、幅78 mm、レール直径33 mm - HEWIカラー98(シグナルホワイト)の高光沢ポリアミド製、効果的な抗菌マイクロシルバーを使用 - トイレットペーパーホルダー801.50D011、トイレ洗浄機構(無線式)801.50D060、および床支持部950.50.021XAと950.50.023XAは後付け可能 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規制(EU)2017/745に準拠して製造 - ÖNORM B1600/1601およびSIA 500の要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref801-50D110
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)78
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)