製品の公開
HEWI active+ Hinged support rail
HEWI active+ Hinged support rail
HEWI active+ Hinged support rail
    HEWI

    HEWI active+ Hinged support rail

    Google翻訳”,
    シリーズ 801 ヒンジ付きサポート レール - 2 本の平行レールが上下に配置され、バーは接続アーチで結合されています - 保持と支持に使用されます - 連続した耐腐食性スチール コアと、スチール コアが一体化されたポリアミド製の壁プレートを備えています - ブレーキ付きの上下折りたたみが可能 - 壁専用の HEWI 取り付け材を使用して壁に取り付けます (別売り) 固定ポイントを密閉するためのシーリング テープが納品時に含まれています - 隠し取り付け - HEWI 固定材を使用した場合、150 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg - 突出 850 mm、高さ 259 mm、幅 78 mm、レール直径 33 mm - HEWI カラー 98 (シグナル ホワイト) の高光沢ポリアミド製、効果的な抗菌マイクロシルバーを使用 - トイレット ペーパー ホルダー 801.50D011、トイレ洗浄機構 (ラジオ) 801.50D060およびフロアサポート950.50.021XAおよび950.50.023XAは後付け可能 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規制(EU)2017/745に準拠して製造 - DIN 18040要件、ÖNORM B1600/1601およびSIA 500に準拠
    技術仕様
    • Unique ref801-50D220
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged support rail
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)78
    • 奥行き(mm)850
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)
    5つ星のうち4.8 4.8 (6)