製品の公開
HEWI active+ Stationary support rail
HEWI active+ Stationary support rail
HEWI active+ Stationary support rail
    HEWI

    HEWI active+ Stationary support rail

    Google翻訳”,
    シリーズ 801 固定式サポート - 上下に走る 2 本の平行レールが接続ベンドで接続 - 保持およびサポート用 - 耐荷重 100 kg - 連続した耐腐食性スチール コアと、スチール コアが一体化されたポリアミド製の壁プレート付き - 壁専用の HEWI 固定材を使用して壁に取り付けます - 固定ポイントを密閉するためのシーリング テープが同梱されています - 隠し固定 - 突出部 600 mm、高さ 259 mm、奥行き 78 mm、レール直径 33 mm - レールは HEWI カラー 98 (シグナル ホワイト) の高品質ポリアミド製、抗菌活性マイクロシルバーを使用 - トイレット ペーパー ホルダー 801.50D011、WC フラッシュ機構 (無線制御) 801.50D060、後付け用フロア サポート 950.50.021XA および 950.50.023XA - CE および UKCA 規制 (EU) に従って製造医療機器に関する2017/745
    技術仕様
    • Unique ref801-50D300
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)78
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)
    5つ星のうち4.8 4.8 (6)