製品の公開
active+ Hinged support rail, rotating, 801-50D130
active+ Hinged support rail, rotating, 801-50D130
active+ Hinged support rail, rotating, 801-50D130
    HEWI

    active+ Hinged support rail, rotating, 801-50D130

    Google翻訳”,
    801 シリーズの回転可能なヒンジ付きサポート レール - 互いに上に配置された 2 つの平行レール、接続アーチで結合されたバー - 保持およびサポートに使用されます - 連続した耐腐食性スチール コアと、一体型スチール コアを備えたポリアミド製のウォール プレートを備えています - 上方に折り畳むことができ、ブレーキ機構で下方に折り畳むと、持ち上げた位置で壁に向かって左右に回転できます - 壁専用の HEWI 取り付け材料 (別途注文) を使用して壁に取り付けます。固定ポイントを密閉するためのシーリング テープが納品に含まれています - 隠し取り付け - HEWI 固定材料を使用した場合、最大 150 kg までテスト済み - 推奨最大ユーザー重量: 150 kg - 突出部 900 mm、高さ 259 mm、幅 78 mm、レール直径 33 mm - 効果的な抗菌マイクロ シルバーを備えた HEWI カラー 98 (シグナル ホワイト) の高光沢ポリアミド製 - トイレット ロール ホルダー 801.50D011、トイレ洗浄機構(無線式)801.50D060および床支持具950.50.021XAおよび950.50.023XAは後付け可能で、CEおよびUKCA規格に準拠して製造されています。医療機器に関する規則(EU)2017/745に準拠しており、ÖNORM B1600/1601の要件を満たしています。持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref801-50D130
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)78
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars