製品の公開
active+ Hinged support rail, 801-50D210
active+ Hinged support rail, 801-50D210
active+ Hinged support rail, 801-50D210
    HEWI

    active+ Hinged support rail, 801-50D210

    Google翻訳”,
    レンジ801 ヒンジ付きサポートレール - 上下に配置された2本の平行レール、接続アーチで連結されたバー - 保持および支持に使用 - 連続した耐腐食性スチールコアと、一体型スチールコア付きポリアミド製の壁プレート - ブレーキ付きで上方および下方に折り畳むことが可能 - 壁面専用のHEWI取り付け材(別売)を使用して壁に取り付けます。固定箇所を密閉するためのシーリングテープが同梱されています - 隠し取り付け - HEWI取り付け材を使用した場合、最大150kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150kg - 突出部700mm、高さ259mm、幅78mm、レール直径33mm - 効果的な抗菌マイクロシルバー入り、HEWIカラー98(シグナルホワイト)の高光沢ポリアミド製 - トイレットペーパーホルダー801.50D011、トイレ洗浄機構(ラジオ)801.50D060、および床950.50.021XAおよび950.50.023XAのレトロフィットに対応 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造 - ÖNORM B1600/1601およびSIA 500の要件を満たしています - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-50D210
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)78
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars