製品の公開
Removable hanging seat, Seat 450 mm wide and 352 mm deep, polyamide seat and back rest slats 60 mm wide, 801-51-110
Removable hanging seat, Seat 450 mm wide and 352 mm deep, polyamide seat and back rest slats 60 mm wide, 801-51-110
Removable hanging seat, Seat 450 mm wide and 352 mm deep, polyamide seat and back rest slats 60 mm wide, 801-51-110
Removable hanging seat, Seat 450 mm wide and 352 mm deep, polyamide seat and back rest slats 60 mm wide, 801-51-110
    HEWI

    Removable hanging seat, Seat 450 mm wide and 352 mm deep, polyamide seat and back rest slats 60 mm wide, 801-51-110

    Google翻訳”,
    シリーズ801 取り外し可能な吊り下げ式シート - バー、シート、背もたれのスラットで構成 - シャワーエリアの取り外し可能なシートとして使用可能 - シャワー手すりやグラブレールに吊り下げ可能、ロッド径30、32、33 mm - 幅450 mm、高さ472 mm、奥行き500 mm - シート幅450 mm、奥行き354 mm - シートエレメント幅60 mm - HEWIカラーチャートに準拠した高光沢ポリアミド製 - 耐腐食性スチールコア入り - 最大200 kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150 kg - グラブレール、アングルレール、シャワー手すりと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログでご覧いただけます。 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-51-110
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)472
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats