製品を公開する
Removable hanging seat, 801-51-116
Removable hanging seat, 801-51-116
Removable hanging seat, 801-51-116
    HEWI

    Removable hanging seat, 801-51-116

    Google翻訳,
    レンジ801 取り外し可能な吊り下げ式シート - バー構造、シートと背もたれ面 - シャワーエリアで取り外し可能なシートとして使用可能 - シャワー手すりやグラブレールに吊り下げ可能、ロッド直径30、32、33 mm - 幅450 mm、高さ472 mm、奥行き500 mm - シート幅450 mm、奥行き350 mm - HEWIカラーチャートに準拠した高光沢ポリアミド製 - 耐腐食性スチールコア入り - 最大200 kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150 kg - グラブレール、アングルレール、シャワー手すりと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログでご覧いただけます。 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • 固有参照番号801-51-116
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)472
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名称Shower seat
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-31 17 23
    • OmniClass タイトルShower Seats