製品の公開
Hinged seat, 801-51-207
Hinged seat, 801-51-207
Hinged seat, 801-51-207
    HEWI

    Hinged seat, 801-51-207

    Google翻訳”,
    レンジ 801 ヒンジ付きシート - バーとシートの構造 - シャワーエリアでの安全な着座用 - 省スペース折りたたみ式シート付き - 壁専用の HEWI 固定材を使用して壁に取り付けます - DIN 18534 に準拠した取り付けポイントのシーリング用のシーリングテープとシーリングロッドが同梱されています - 隠し取り付け - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg - 幅 378 mm、奥行き 408 mm - シート幅 345 mm - HEWI カラーチャートに準拠した高光沢ポリアミド製 - 耐腐食性スチールコア付き - 一体型スチールコア付きポリアミド製ウォールプレート - 持続可能性: EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-51-207
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)378
    • 奥行き(mm)408
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats