製品を公開する
Hinged seat, 801-51-217
Hinged seat, 801-51-217
Hinged seat, 801-51-217
    HEWI

    Hinged seat, 801-51-217

    Google翻訳,
    レンジ 801 ヒンジ付きシート - バーとシートの構造 - シャワーエリアでの安全な着座用 - 省スペース折りたたみ式シート付き - 壁専用の HEWI 固定材を使用して壁に取り付けます - DIN 18534 に準拠した取り付けポイントのシーリング用のシーリングテープとシーリングロッドが同梱されています - 隠し取り付け - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg - 幅 478 mm、奥行き 428 mm - シート幅 450 mm - HEWI カラーチャートに準拠した高光沢ポリアミド製 - 耐腐食性スチールコア付き - 一体型スチールコア付きポリアミド製ウォールプレート - 持続可能性: EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • 固有参照番号801-51-217
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)259
    • 幅(mm)478
    • 奥行き(mm)428
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名称Shower seat
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-31 17 23
    • OmniClass タイトルShower Seats