製品の公開
Stool, 801-51-300
Stool, 801-51-300
Stool, 801-51-300
    HEWI

    Stool, 801-51-300

    Google翻訳”,
    シリーズ801 シャワースツール - レールとシートエレメントで構成 - バスルームでの安全な座り心地 - 移動可能 - 幅345mm、高さ505mm、奥行き336mm - シートエレメントの幅55mm - 連続した耐腐食性スチールコア - HEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製 - 最大200kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150kg - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-51-300
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)505
    • 幅(mm)345
    • 奥行き(mm)336
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011027
    • ETIM 名Shower stool
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats