製品を公開する
Backrest, Backrest anthracite grey, 801-51-9062
Backrest, Backrest anthracite grey, 801-51-9062
Backrest, Backrest anthracite grey, 801-51-9062
    HEWI

    Backrest, Backrest anthracite grey, 801-51-9062

    Google翻訳,
    背もたれサポート、シリーズ801 - 両側に長方形の曲げ加工された固定ロッドが付いた背もたれ - トイレでの背もたれサポートとして機能します - 折りたたみ式サポートハンドルまたは壁面プレート付き壁面サポートハンドルに取り付けられ、現場で調整可能 - 幅650~750mm、奥行き150mm、背もたれの高さ334mm、幅370mm、ロッド直径33mm - 連続した防錆鋼芯入り - 背もたれはHEWIカラー92(アンスラサイトグレー)の合成素材製 - 接続部はHEWIカラーチャートに従って高光沢ポリアミド製 - DIN 18040およびÖNORM B1600/1601の要件を満たしています - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • 固有参照番号801-51-9062
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループBack rest rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)334
    • 幅(mm)783
    • 奥行き(mm)152
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 副素材スチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名称Toilet support
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-25 45 11 23
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Baths and Showers