製品の公開
Backrest, 801-51-910
Backrest, 801-51-910
Backrest, 801-51-910
    HEWI

    Backrest, 801-51-910

    Google翻訳”,
    レンジ801 背もたれレール - 両側に直角レールと固定用ローズが付いたパッド入り背もたれ - トイレ利用者の背中を支える - 連続した耐腐食性スチールコア - ローズを使用して壁に取り付ける - 幅670~730mm、高さ220mm、奥行き150mm、背もたれ幅350mm、レール直径33mm、ローズ直径70mm - 背もたれパッドは黒色のPUR製 - HEWIカラーチャートに従って高品質のポリアミド製 - DIN 18040およびÖNORM B1600/1601の要件を満たす - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-51-910
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションBack rest rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)220
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)164
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers