製品の公開
Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 801-51-920L
Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 801-51-920L
Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 801-51-920L
    HEWI

    Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 801-51-920L

    Google翻訳”,
    レンジ 801 背もたれレール - 両側に直角レールと固定ローズが付いたパッド入り背もたれ - トイレ利用者の背中を支える - 連続した耐腐食性スチールコア - 左利き用バージョン - ローズ付き壁面への片側設置(右) - HEWI ヒンジ付きサポートレールまたは壁プレート付き固定サポートレールへの片側設置(左) - 現場で調整可能 - 幅 670 ~ 730 mm、高さ 220 mm、奥行き 150 mm、背もたれ幅 350 mm、レール直径 33 mm、ローズ直径 70 mm - 背もたれパッドは黒色の PUR 製 - HEWI カラーチャートに従って高品質のポリアミド製 - DIN 18040 および ÖNORM B1600/1601 の要件を満たしています - 持続可能性:EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-51-920L
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションBack rest rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)220
    • 幅(mm)782
    • 奥行き(mm)164
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers