製品の公開
Backrest, Model righthand,support right, rose left,backrest signal white, 801-51-9261R
Backrest, Model righthand,support right, rose left,backrest signal white, 801-51-9261R
Backrest, Model righthand,support right, rose left,backrest signal white, 801-51-9261R
    HEWI

    Backrest, Model righthand,support right, rose left,backrest signal white, 801-51-9261R

    Google翻訳”,
    背もたれサポート、シリーズ801 - 直角ロッドと両側に固定ロゼットが付いた背もたれ - トイレでの背もたれサポートとして機能します - 右利き用 - 片側をロゼットで壁に取り付けます(左) - 片側をヒンジ付きサポートハンドルまたは壁面プレート付き壁面サポートハンドルに取り付けます(右) - 現場で調整可能 - 幅650~750mm、奥行き150mm、背もたれの高さ334mm、幅370mm、ロッド直径33mm、ロゼット直径70mm - 連続した防錆鋼芯入り - 背もたれはHEWIカラー98(シグナルホワイト)の合成素材製 - 接続部はHEWIカラーチャートに従って高光沢ポリアミド製 - DIN 18040およびÖNORM B1600/1601の要件を満たしています - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-51-9261R
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションBack rest rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)334
    • 幅(mm)802
    • 奥行き(mm)167
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers