製品の公開
Backrest, Model righthand,support right, rose left,backrest anthracite grey, 801-51-9272R
Backrest, Model righthand,support right, rose left,backrest anthracite grey, 801-51-9272R
Backrest, Model righthand,support right, rose left,backrest anthracite grey, 801-51-9272R
    HEWI

    Backrest, Model righthand,support right, rose left,backrest anthracite grey, 801-51-9272R

    Google翻訳”,
    背もたれ、シリーズ 801 - 両側にロッドと固定ロゼットが付いた背もたれ - 使いやすい壁間隔 230 mm - トイレでの背中のサポートに使用 - 右利き用バージョン - ロゼットを使用した壁への片側取り付け (左) - 折りたたみ式サポートハンドルまたは壁プレート付き壁サポートハンドルへの片側取り付け (右) - 現場で調整可能 - 幅 650 ~ 750 mm、奥行き 230 mm、背もたれの高さ 334 mm、幅 370 mm、ロッド直径 33 mm、ロゼット直径 70 mm - 連続した防錆鋼芯入り - 背もたれは HEWI カラー 92 (無煙炭グレー) の合成素材製 - 接続部は HEWI カラー表に従った高光沢ポリアミド製 - 持続可能性: EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-51-9272R
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションBack rest rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers