製品を公開する
Backrest, Matt editionModel righthand,support right, rose left,backrest jet black, 801-51B9273R
Backrest, Matt editionModel righthand,support right, rose left,backrest jet black, 801-51B9273R
Backrest, Matt editionModel righthand,support right, rose left,backrest jet black, 801-51B9273R
    HEWI

    Backrest, Matt editionModel righthand,support right, rose left,backrest jet black, 801-51B9273R

    Google翻訳,
    背もたれ、シリーズ801 - 両側にロッドと固定ロゼットが付いた背もたれ - 使いやすい壁間隔230mm - トイレでの背中のサポートに使用 - 右利き用 - ロゼットを使用した壁への片側取り付け(左) - ヒンジ付きサポートハンドルまたは壁プレート付き壁サポートハンドルへの片側取り付け(右) - 現場で調整可能 - 幅650~750mm、奥行き230mm、背もたれの高さ334mm、幅370mm、ロッド直径33mm、ロゼット直径70mm - 連続した防錆スチールコア付き - 背もたれはHEWIカラー90(ジェットブラック)の合成素材製 - 接続部はHEWIカラー99(ピュアホワイト)、98(シグナルホワイト)、97(ライトグレー)、95(ロックグレー)、92(アンスラサイトグレー)の高品質マットポリアミド製 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • 固有参照番号801-51B9273R
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループBack rest rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-13
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 副素材スチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名称Toilet support
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-25 45 11 23
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Baths and Showers