製品を公開する
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 27" x 22 3/4" (685 x 578 mm), projecting seat element left, 801-51US320L
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 27" x 22 3/4" (685 x 578 mm), projecting seat element left, 801-51US320L
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 27" x 22 3/4" (685 x 578 mm), projecting seat element left, 801-51US320L
    HEWI

    L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 27" x 22 3/4" (685 x 578 mm), projecting seat element left, 801-51US320L

    Google翻訳,
    シャワー折りたたみ式L字型シート(米国製) - レールとシートエレメントで構成されたデザイン - シャワーエリアで安全なシートとして機能 - 折りたたみ可能 - 全体に防錆スチールコアを使用 - 壁プレートはスチールコアを内蔵した合成素材製 - シートエレメントは左側に突出 - 突出したシートエレメントの幅は13 3/8インチ(340 mm)、奥行きは15 1/16インチ(382 mm) - L字部分は幅13 9/16インチ(345 mm)、奥行きは22 3/4インチ(578 mm) - シートエレメントの幅は2 3/16インチ(55 mm) - 最大耐荷重は450ポンド(204 kg) - 2インチ×12インチのラミネートまたは広葉樹板2枚を1/2インチ×12インチの合板で接続した木製裏打ちの空洞壁に取り付けるための固定具が付属 - 隠し留め具 - HEWIカラー99の高級合成素材製(純白)、95 (ストーングレー)、92 (アンスラサイトグレー)、90 (ジェットブラック)、86 (サンド)、84 (アンバー)、33 (ルビーレッド) - 2010 ADA 規格および ICC/ANSI A117.1-2017 の要件を満たしています。
    技術仕様
    • 固有参照番号801-51US320L
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-01
    • 版番号1
    • 高さ(mm)259
    • 幅(mm)724
    • 奥行き(mm)578
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名称Shower seat
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-25 45 11 23
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Baths and Showers