製品の公開
Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 20 1/16" x 15 1/16" (510 x 382 mm), 801-51US440
Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 20 1/16" x 15 1/16" (510 x 382 mm), 801-51US440
Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 20 1/16" x 15 1/16" (510 x 382 mm), 801-51US440
    HEWI

    Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 20 1/16" x 15 1/16" (510 x 382 mm), 801-51US440

    Google翻訳”,
    シャワー折りたたみシート、長方形(米国) - レールとシート要素で構成されたデザイン - シャワーエリアで安全なシートとして機能 - 折りたたみ可能 - 全体に防錆スチールコアを使用 - 壁プレートはスチールコアを内蔵した合成素材製 - 幅20 1/16インチ(510 mm)、奥行き15 1/16インチ(382 mm) - シート要素の幅2 3/16インチ(55 mm) - 2インチ x 12インチのラミネートまたは広葉樹ボード2枚を1/2インチ x 12インチの合板で接続した木製裏打ちのある空洞壁に取り付けるための固定材が含まれています - 隠し固定 - 最大耐荷重450ポンド(204 kg) - HEWIカラー99(ピュアホワイト)、95(ストーングレー)、92(アンスラサイトグレー)、90(ジェットブラック)、86(サンド)、84(アンバー)、33(ルビーレッド)の高級合成素材で作られています - 2010年ADA規格およびICC/ANSI A117.1-2017の要件を満たしています。
    技術仕様
    • Unique ref801-51US440
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)555
    • 奥行き(mm)382
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers