製品の公開
HEWI active+ Hinged seat
HEWI active+ Hinged seat
HEWI active+ Hinged seat
    HEWI

    HEWI active+ Hinged seat

    Google翻訳”,
    801シリーズ ヒンジ付きシート - レールとシートパーツで構成 - シャワーエリアで安全に座れる - 省スペースの折りたたみ式シート付き - 壁専用のHEWI固定材を使用して壁に取り付け - 目立たない取り付け - HEWI固定材を使用した場合、最大200 kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150 kg - 幅478 mm、奥行き428 mm - シートパーツ幅60 mm - HEWIカラー98(シグナルホワイト)の高光沢ポリアミド製、効果的な抗菌マイクロシルバーを使用 - 耐腐食性スチールコア付き - スチールコアが一体化されたポリアミド製の壁プレート
    技術仕様
    • Unique ref801-51D210
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)478
    • 奥行き(mm)428
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)
    5つ星のうち4.8 4.8 (6)