製品の公開
active+ Back rest rail, 801-51D900
active+ Back rest rail, 801-51D900
active+ Back rest rail, 801-51D900
    HEWI

    active+ Back rest rail, 801-51D900

    Google翻訳”,
    レンジ801 背もたれレール - 両側に直角の固定レールが付いたパッド入りの背もたれ - トイレ利用者の背中を支える - 連続した耐腐食性スチールコア - 壁面取り付けプレート付きのヒンジ付きサポートレールまたは固定サポートに取り付け可能、現場で調整可能 - 幅670~730mm、高さ220mm、奥行き150mm、背もたれ幅350mm、レール直径33mm - 背もたれパッドは黒色のPUR製 - レールはHEWIカラー98(シグナルホワイト)の高品質ポリアミド製、抗菌性マイクロシルバー配合 - DIN 18040およびÖNORM B1600/1601の要件を満たしています - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-51D900
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションBack rest rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)220
    • 幅(mm)763
    • 奥行き(mm)144
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers