製品を公開する
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06260
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06260
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06260
    HEWI

    Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06260

    Google翻訳,
    レンジ 802 LifeSystem 無線制御式トイレ洗浄機構アップグレードキット(左利き用) - 簡単な設置とヒンジ付きサポートレール 802.50... への後付け用 - 長さ 700 mm 以上のヒンジ付きサポートレールに取り付け可能 - アップグレードキット歩行補助具ホルダー 802.50.01260、棚 802.50.01360、トイレットペーパーホルダー 802.50.01160、またはアップグレードキット トイレ洗浄機構用フロアサポート 802.50.02.. と組み合わせ可能 - アップグレードキットトイレットペーパーホルダー 802.50.01160 と組み合わせ可能 - 左利き用 - 幅 25 mm、高さ 53 mm、奥行き 100 mm - 送信周波数 868.4 MHz - Geberit、Friatec、Mepa、Sanit、Viega、TECE、Grohe 製の無線制御式トイレ洗浄システムに対応 - アルミニウム製、粉体塗装HEWIカラーSD(シグナルホワイト、光沢)およびDR(アンスラサイト、光沢) - EMC 2014/30/EUに準拠したCEおよびUKCAマーキング
    技術仕様
    • 固有参照番号802-50-06260
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged support rails, Accessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)53
    • 幅(mm)25
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主要素材粉体塗装
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010553
    • ETIM 名称Toilet roll holder
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 番号23-25 45 11 25 15
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars