製品の公開
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06360
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06360
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06360
    HEWI

    Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06360

    Google翻訳”,
    レンジ802 LifeSystem 無線制御式トイレ洗浄機構アップグレードキット(右利き用) - ヒンジ付きサポートレール802.50...への簡単な設置と後付け用 - 長さ700mm以上のヒンジ付きサポートレールに取り付け可能 - アップグレードキット歩行補助具ホルダー802.50.01260、棚802.50.01360、トイレットペーパーホルダー802.50.01160、またはアップグレードキット式トイレ洗浄機構用フロアサポート802.50.02..と組み合わせ可能 - 右利き用 - 幅25mm、高さ53mm、奥行き100mm - 送信周波数868.4MHz - Geberit、Friatec、Mepa、Sanit、Viega、TECE、Grohe製の無線制御式トイレ洗浄システムに対応 - アルミニウム製、HEWIカラーSD(シグナルホワイト、光沢)およびDRの粉体塗装仕上げ(無煙炭色、光沢仕上げ)- EMC 2014/30/EU に基づく CE および UKCA マーキング
    技術仕様
    • Unique ref802-50-06360
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged support rails, Accessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)53
    • 幅(mm)25
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010553
    • ETIM 名Toilet roll holder
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars