製品を公開する
Hinged support rail Basic, 802-50-40160
Hinged support rail Basic, 802-50-40160
Hinged support rail Basic, 802-50-40160
    HEWI

    Hinged support rail Basic, 802-50-40160

    Google翻訳,
    レンジ LifeSystem ヒンジ付きサポートレール ベーシック - より安定、片腕折りたたみ式サポートハンドル - 滑り止めと人間工学に基づいたグリップパッド - 保持、サポート、およびまっすぐにするために使用されます - 高品質のプラスチック表面と傷防止パウダーコーティング - 製品の剛性が最大限に高まり、安定性が向上し、ユーザーに安全なグリップ感を提供します - わずかなクッションで上下に折りたたむことができます - メンテナンスが不要、工場出荷時に常にスムーズに動くジョイント - 明確なストッパーにより、折りたたみ式サポートハンドルが壁に接触するのを防ぎます - 突出部 600 mm、幅 120 mm、壁パネル高さ 202 mm - グリップパッド幅 58 mm - アルミニウム製カンチレバー、HEWI カラーのシグナルホワイト、光沢仕上げ、SD (シグナルホワイト)、マット) および GU (アンスラサイト、マット) のプラスチック製グリップパッド付き、またはブラケット アンスラサイト、光沢仕上げ、TB (シグナルホワイト、マット) および DR (アンスラサイト、マット)、高光沢仕上げのグリップパッド付きクロムメッキのデザイン要素 - 背もたれ 802.51.90 と高さ調整 950.50.10260 は後付け可能 - モバイルでの使用向け - 折りたたみ式サポートハンドルを別々に設置したマット研磨のステンレス製取り付けプレートに取り付けるだけで簡単に設置可能 - 隠蔽式、耐腐食性、テスト済みの HEWI 固定材はさまざまな壁構造に対応 (別途注文) 固定ポイントを密閉するためのシーリングテープが同梱されています - HEWI 固定材を使用した場合、最大 150 kg までテスト済み - 推奨最大ユーザー体重: 150 kg - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造 - DIN 18040 の要件を満たしています
    技術仕様
    • 固有参照番号802-50-40160
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)202
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主要素材粉体塗装
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名称Toilet support
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 番号23-25 45 11 25 15
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars