製品を公開する
Hinged support rail Basic, 802-50-40460
Hinged support rail Basic, 802-50-40460
Hinged support rail Basic, 802-50-40460
    HEWI

    Hinged support rail Basic, 802-50-40460

    Google翻訳,
    レンジ LifeSystem ヒンジ付きサポートレール ベーシック - より安定、片腕折りたたみ式サポートハンドル - 滑り止めと人間工学に基づいたグリップパッド - 保持、サポート、およびまっすぐにするために使用されます - 高品質のプラスチック表面と傷防止パウダーコーティング - 製品の剛性が最大限に高まり、安定性が向上し、ユーザーに安全なグリップ感を提供します - わずかにクッションを付けて上下に折りたたみます - メンテナンスが不要、工場出荷時に常にスムーズに動くジョイント - 明確なストッパーにより、折りたたみ式サポートハンドルが壁に接触するのを防ぎます - 突出部 850 mm、幅 120 mm、壁パネル高さ 202 mm - グリップパッド幅 58 mm - アルミニウム製カンチレバー、HEWI カラーのシグナルホワイト、光沢仕上げ、SD (シグナルホワイト)、マット) および GU (アンスラサイト、マット) のプラスチック製グリップパッド付き、またはブラケット アンスラサイト、光沢仕上げ、TB (シグナルホワイト、マット) および DR (アンスラサイト、マット)、高光沢仕上げのグリップパッド付きクロムメッキのデザイン要素 - ペーパーロールホルダー 802.50.01160、フラッシュリリース (ラジオ) 802.50.06..、歩行補助具ホルダー 802.50.01260、棚 802.50.01360、背もたれ 802.51.90..、高さ調整 950.50.10260 は後付け可能 - モバイルでの使用向け - 折りたたみ式サポートハンドルを別々に設置したステンレス製取り付けプレートに取り付けるだけで簡単に設置可能、マット研磨仕上げ - 隠蔽式、耐腐食性、テスト済み HEWI 固定材はさまざまな壁構造に対応 (別途注文) 固定ポイントを密閉するためのシーリングテープが同梱されています - HEWI 固定材を使用した場合、最大 150 kg までテスト済み - 推奨最大ユーザー重量: 150 kg - CE および UKCA 医療機器に関する規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造されています - DIN 18040 要件、ÖNORM B1600/1601 および SIA 500
    技術仕様
    • 固有参照番号802-50-40460
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)202
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)850
    関連
    • 主要素材粉体塗装
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名称Toilet support
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 番号23-25 45 11 25 15
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars