製品を公開する
Hinged support rail Basic with height adjustment, 802-50-40660
Hinged support rail Basic with height adjustment, 802-50-40660
Hinged support rail Basic with height adjustment, 802-50-40660
    HEWI

    Hinged support rail Basic with height adjustment, 802-50-40660

    Google翻訳,
    LifeSystem シリーズの高さ調整機能付き折りたたみ式サポートハンドル Basic - 安定したシングルアーム折りたたみ式サポートハンドル - 滑りにくく人間工学に基づいたグリップパッド - 握って支えて持ち上げる - 高品質のプラスチック表面と傷に強い粉体塗装 - 製品の剛性が最大限に高まり、安定性が向上し、ユーザーに安全なグリップ感を提供 - 高さ調整機能により、必要なサポート高さをユーザーに合わせることができます - 下方への調整はロックボルトを引き抜き、上方への調整はロックボルトを引き抜かずに可能 - 調整範囲 200 mm - スプリング式ヒンジにより簡単に上下に折りたたむことができます - メンテナンスが不要で、常にスムーズで動きやすいジョイント、工場出荷時にプリセット済み - 明確なストッパーにより、ヒンジ付きサポートレールが壁にぶつかるのを防ぎます - 突出部 630 mm、幅 153 mm、壁レール高さ 530 mm - グリップパッド幅 58 mm - アルミニウム製カンチレバーアーム、HEWI カラーのシグナルホワイトで粉体塗装、SD (シグナルホワイト、マット仕上げのカンチレバーアーム(光沢仕上げ)、グリップパッド付きのTB(シグナルホワイト、マット仕上げ)とDR(アンスラサイト、マット仕上げ)、高光沢クロムメッキのデザイン要素 - HEWIカラーDX(シグナルホワイト、マット仕上げ)で粉体塗装されたアルミニウム製の高さ調整機構 - 耐荷重100kgまで - 高さ調整プレートを別々に取り付けるため、組み立てが簡単 - さまざまな壁システムに対応する、隠蔽式で非腐食性、試験済みのHEWI固定材(別途注文が必要) - 固定箇所を密閉するためのシーリングテープが付属 - 医療機器に関する規則(EU)2017/745に準拠して製造
    技術仕様
    • 固有参照番号802-50-40660
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)530
    • 幅(mm)153
    • 奥行き(mm)630
    関連
    • 主要素材粉体塗装
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名称Toilet support
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 番号23-25 45 11 25 15
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars