製品の公開
Hinged support rail Basic with height adjustment, 802-50-40860
Hinged support rail Basic with height adjustment, 802-50-40860
Hinged support rail Basic with height adjustment, 802-50-40860
    HEWI

    Hinged support rail Basic with height adjustment, 802-50-40860

    Google翻訳”,
    LifeSystem シリーズの高さ調整機能付き折りたたみ式サポートハンドル Basic - 安定したシングルアーム折りたたみ式サポートハンドル - 滑りにくく人間工学に基づいたグリップパッド - 握って支えて持ち上げる - 高品質のプラスチック表面と傷に強い粉体塗装 - 製品の剛性が最大限に高まり、安定性が向上し、ユーザーに安全なグリップ感を提供 - 高さ調整機能により、必要なサポート高さをユーザーに合わせることができます - 下方への調整はロックボルトを引き抜き、上方への調整はロックボルトを引き抜かずに可能 - 調整範囲 200 mm - スプリング式ヒンジにより簡単に上下に折りたたむことができます - メンテナンスが不要で、常にスムーズで動きやすいジョイント、工場出荷時にプリセット済み - 明確なストッパーにより、ヒンジ付きサポートレールが壁にぶつかるのを防ぎます - 突出部 780 mm、幅 153 mm、壁レール高さ 530 mm - グリップパッド幅 58 mm - アルミニウム製カンチレバーアーム、HEWI カラーのシグナルホワイトで粉体塗装、SD (シグナルホワイト、マット仕上げのカンチレバーアーム、グリップパッド付きの光沢仕上げのTB(シグナルホワイト、マット)とDR(アンスラサイト、マット)があり、高光沢クロムメッキのデザイン要素を備えています。高さ調整はHEWIカラーDX(シグナルホワイト、マット)で粉体塗装されたアルミニウム製です。トイレットペーパーホルダー802.50.01160、WC洗浄機構(無線制御)802.50.06、棚802.50.01360を後付けできます。耐荷重は最大100kgです。高さ調整プレートを別々に取り付けるため、組み立てが簡単です。さまざまな壁システムに対応する、隠蔽式で非腐食性、試験済みのHEWI固定材(別途注文が必要です)。固定箇所を密閉するためのシーリングテープが付属しています。医療機器に関する規則(EU)2017/745に準拠して製造されています。
    技術仕様
    • Unique ref802-50-40860
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)530
    • 幅(mm)153
    • 奥行き(mm)780
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars