製品の公開
Hinged support rail Premium, 802-50-41360
Hinged support rail Premium, 802-50-41360
Hinged support rail Premium, 802-50-41360
    HEWI

    Hinged support rail Premium, 802-50-41360

    Google翻訳”,
    レンジ LifeSystem ヒンジ付きサポートレール プレミアム - より安定、片腕折りたたみ式サポートハンドル - 滑り止めグリップパッド、人間工学に基づいた最適な高さの隆起したハンドルエンドピース - 保持、サポート、およびまっすぐにするために使用されます - 高品質のプラスチック表面と傷防止パウダーコーティング - 製品の剛性が最大限に高まり、安定性が向上し、ユーザーに安全なグリップ感を提供します - わずかなクッションで上下に折りたたむことができます - メンテナンスが不要、工場出荷時に常にスムーズに動くジョイント、定義されたストップにより、折りたたみ式サポートハンドルが壁に接触するのを防ぎます - 突出部 750 mm、幅 120 mm、壁パネルの高さ 202 mm - グリップパッド幅 58 mm、ハンドルエンドピース幅 84 mm - アルミニウム片持ち梁、HEWI 色のパウダーコーティング、SD (シグナルホワイト)、マット) および GU (アンスラサイト、マット) のプラスチックグリップパッド付き、またはブラケット アンスラサイト、光沢、TB (シグナルホワイト、マット) のグリップパッド付きDR (無煙炭、マット)、高光沢クロムメッキデザイン要素付き - ペーパーロールホルダー 802.50.01160、フラッシュリリース (ラジオ) 802.50.06..、歩行補助具ホルダー 802.50.01260、棚 802.50.01360、背もたれ 802.51.90..、高さ調整 950.50.10260 を後付け可能 - モバイルでの使用向け - 折りたたみ式サポートハンドルを別々に設置したステンレススチール製取り付けプレートに取り付けるだけで簡単に設置可能、マット研磨仕上げ - 隠し、耐腐食性、テスト済みの HEWI 固定材はさまざまな壁構造に対応 (別途注文) 固定ポイントを密閉するためのシーリングテープが同梱されています - HEWI 固定材を使用した場合、最大 150 kg までテスト済み - 推奨最大使用者重量: 150 kg - CE および UKCA 規則 (EU) に準拠して製造されています医療機器に関する規則2017/745 - 折りたたみ式サポートハンドルのトイレへの突出に関してベルギーで適用される要件(CWATUPE、WVG Vlaanderen)を満たしています。
    技術仕様
    • Unique ref802-50-41360
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)216
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)750
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars