製品の公開
Hinged support rail Basic, 802-50-42360
Hinged support rail Basic, 802-50-42360
Hinged support rail Basic, 802-50-42360
    HEWI

    Hinged support rail Basic, 802-50-42360

    Google翻訳”,
    折りたたみ式サポートレール ベーシック WC フラッシュ作動 E バージョン LifeSystem シリーズの左側 - より安定、サポート、およびまっすぐにする - 高品質のプラスチック表面と傷防止パウダーコーティング - 製品の剛性が最大になり、安定性が向上し、ユーザーに安全なグリップ感を提供します - フラッシュリリース付き (電動バージョン) - 左手バージョン (ユーザーの視線から) - 青いボタン (波記号) は WC フラッシュをトリガーするために使用されます (凸状、触知可能な圧力ポイント) - 壁接続用のケーブル端が自由なケーブル - フラッシュマウント ボックス用の白いカバーが含まれています - 制御電圧最大 30 V = SELV、PELV、スイッチング電流最大2 A - 電気制御付きのすべての標準的な隠蔽式タンクに適しています - わずかにクッション性があり、上下に折り畳めます - メンテナンスが簡単で、常にスムーズに動くジョイント、工場出荷時にプリセット済み - 明確なストッパーにより、折り畳みサポートハンドルが壁に接触するのを防ぎます - 突出部 850 mm、幅 120 mm、壁パネル高さ 202 mm - グリップパッド幅 58 mm - アルミニウム製カンチレバー、HEWI カラーのシグナルホワイト、光沢仕上げ、プラスチック製グリップパッド SD (シグナルホワイト)、マット仕上げ、GU (アンスラサイト、マット仕上げ) またはブラケット アンスラサイト、光沢仕上げ、グリップパッド TB (シグナルホワイト、マット仕上げ)、DR (アンスラサイト、マット仕上げ)、高光沢クロムメッキデザイン要素付き - ペーパーロールホルダー 802.50.01160 とバックサポート 802.51.90 を後付け可能 - ステンレス製取り付け金具を別々に設置することで、簡単に組み立てられますプレート、マット研磨 - 隠蔽型、耐腐食性、テスト済み HEWI 固定材はさまざまな壁構造に対応 (別途注文) 固定ポイントを密閉するためのシーリングテープが同梱されています - HEWI 固定材と併用した場合、最大 150 kg までテスト済み - 推奨最大使用者重量: 150 kg - CE および UKCA 医療機器に関する規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造されています - DIN 18040 要件、ÖNORM B1600/1601 および SIA 500 を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref802-50-42360
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)202
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)850
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars