製品の公開
Hinged support rail Premium, 802-50-44660
Hinged support rail Premium, 802-50-44660
Hinged support rail Premium, 802-50-44660
    HEWI

    Hinged support rail Premium, 802-50-44660

    Google翻訳”,
    折りたたみ式サポートレール プレミアム WC フラッシュ作動 E バージョン 右側 LifeSystem シリーズ - より安定、サポート、およびまっすぐにする - 高品質のプラスチック表面と傷防止パウダーコーティング - 製品の剛性が最大化され、安定性が向上し、ユーザーに安全なグリップ感を提供します - フラッシュリリース付き (電動バージョン) - 右側のバージョン (ユーザーから見て) - 青いボタン (波記号) は WC フラッシュをトリガーするために使用されます (凸状、触知可能な圧力ポイント) - 壁接続用のケーブル端が自由なケーブル - フラッシュマウント ボックス用の白いカバーが含まれています - 制御電圧最大 30 V = SELV、PELV、スイッチング電流最大2 A - 電気制御付きのすべての標準的な隠蔽式タンクに適しています - わずかにクッション性があり、上下に折り畳めます - メンテナンスが簡単で、常にスムーズに動くジョイント、工場出荷時にプリセットされています - 明確なストッパーにより、折り畳みサポートハンドルが壁に接触するのを防ぎます - 突出部 750 mm、幅 120 mm、壁パネルの高さ 202 mm - グリップパッド幅 58 mm、ハンドルエンドピース幅 84 mm - アルミニウム製カンチレバー、HEWI カラーのシグナルホワイト、光沢仕上げ、プラスチック製グリップパッド SD (シグナルホワイト)、マット仕上げ、GU (アンスラサイト、マット仕上げ) またはブラケット アンスラサイト、光沢仕上げ、グリップパッド TB (シグナルホワイト、マット仕上げ)、DR (アンスラサイト、マット仕上げ)、高光沢クロムメッキデザイン要素付き - ペーパーロールホルダー 802.50.01160 とバックサポート 802.51.90 を後付けできます - 簡単な組み立てステンレス製取り付けプレート(マット研磨仕上げ)を別々に取り付けます。隠蔽式で耐腐食性があり、さまざまな壁構造に対応するHEWI固定材(別売)が付属しています。固定箇所を密閉するためのシーリングテープが同梱されています。HEWI固定材を使用した場合、最大150kgまでテスト済みです。推奨最大使用者体重:150kg。医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造されています。折りたたみ式サポートハンドルのトイレへの突出に関して、ベルギー(CWATUPE、WVG Vlaanderen)で適用される要件を満たしています。
    技術仕様
    • Unique ref802-50-44660
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)216
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)750
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars