製品の公開
Hinged support rail Premium, 802-50-47160
Hinged support rail Premium, 802-50-47160
Hinged support rail Premium, 802-50-47160
    HEWI

    Hinged support rail Premium, 802-50-47160

    Google翻訳”,
    LifeSystem シリーズの E 左手バージョン機能ボタン付きスイングアップグラブバープレミアム - より安定、片腕折りたたみ式サポートハンドル - 滑り止めグリップパッド、人間工学に基づいた最適な適合、隆起したハンドルエンドピース - 保持、サポート、およびまっすぐにするために使用されます - 高品質のプラスチック表面と傷防止パウダーコーティング - 製品の剛性が最大限に高まり、安定性が向上し、ユーザーに安全なグリップ感を提供します - 機能ボタン (E バージョン) 付き - 左手バージョン (ユーザーの視線から) - 黄色のボタン (ベルシンボル) は、自由に定義可能な機能をトリガーするために使用されます (機能ボタンは、DIN VDE 0834-1 に準拠した緊急呼び出しの要件を満たしていません) (凸状、触知可能な圧力ポイント) - 壁接続用のケーブル端が自由なケーブル - 埋め込みボックス用の白いカバーが含まれています - 制御電圧最大 30 V = SELV、PELV、スイッチング電流最大2 A - 電気制御付きのすべての標準的な隠蔽式タンクに適しています - わずかにクッション性があり、上下に折り畳めます - メンテナンスが簡単で、常にスムーズに動くジョイント、工場出荷時にプリセット済み - 明確なストッパーにより、折り畳みサポートハンドルが壁に接触するのを防ぎます - 突出部 850 mm、幅 120 mm、壁パネルの高さ 202 mm - グリップパッド幅 58 mm、ハンドルエンドピース幅 84 mm - アルミニウム製カンチレバー、HEWI カラーのシグナルホワイト、光沢仕上げ、SD (シグナルホワイト) マット、GU (アンスラサイト、マット) のプラスチック製グリップパッド付き、またはカンチレバー アンスラサイト、光沢仕上げ、TB (シグナルホワイト、マット) および DR (アンスラサイト、マット) のグリップパッド付き、高光沢クロムメッキデザイン要素付き - ペーパーロールホルダー 802.50.01160 およびバックサポート 802.51.90 を後付け可能 - 簡単別々に取り付けるステンレス製取り付けプレートにより組み立て可能、マット研磨仕上げ - 隠蔽式、耐腐食性、さまざまな壁構造に対応するテスト済みの HEWI 固定材 (別売) 固定ポイントを密閉するためのシーリングテープが同梱されています - HEWI 固定材を使用した場合、最大 150 kg までテスト済み - 推奨最大ユーザー重量: 150 kg - CE および UKCA 医療機器に関する規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造 - DIN 18040 要件、ÖNORM B1600/1601 および SIA 500 に適合
    技術仕様
    • Unique ref802-50-47160
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)216
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)850
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars