製品の公開
Hanging seat Premium, 802-51-13260
Hanging seat Premium, 802-51-13260
Hanging seat Premium, 802-51-13260
    HEWI

    Hanging seat Premium, 802-51-13260

    Google翻訳”,
    レンジ 802 LifeSystem Premium 取り外し可能な吊り下げ式シート - 背もたれとアームレスト付きの人間工学に基づいた形状のシート - シャワーエリアでの安全な着座に使用 - 高品質のプラスチック表面と傷防止パウダーコーティング - シートは折りたたんでスペースを節約できます - メンテナンスフリー、常にスムーズに動くジョイント - 幅 652 mm、高さ 559 mm、奥行き 628 mm - 折りたたんだ状態では高さ 762 mm、奥行き 240 mm - シート幅 452 mm、奥行き 450 mm - 排水機能付きシート - すべての HEWI シャワー手すりおよびグラブレールに取り付け可能 - ステンレススチール製サスペンション、HEWI カラーのパウダーコーティング、シグナルホワイト、光沢仕上げ、シート/背もたれ表面とアームレストは高品質の PUR/一体型硬質フォーム製 SD (シグナルホワイト)、マット仕上げ、またはアンスラサイト、光沢仕上げ、シート/背もたれとアームレストは DR (アンスラサイト)、マット仕上げ、高光沢クロムメッキデザイン要素付き - アームレストは別々に折り畳むことができます - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造されています - DIN 18040 および ÖNORM B1600/1601 の要件を満たしています。 - 200 kg までテスト済み - 推奨される最大使用者体重: 150 kg - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールとそれに合うハンギングシートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • Unique ref802-51-13260
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)559
    • 幅(mm)652
    • 奥行き(mm)628
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats