製品の公開
Hanging seat Comfort, with height adjustment, 802-51-13760
Hanging seat Comfort, with height adjustment, 802-51-13760
Hanging seat Comfort, with height adjustment, 802-51-13760
    HEWI

    Hanging seat Comfort, with height adjustment, 802-51-13760

    Google翻訳”,
    レンジ802 LifeSystem ハンギングシート コンフォート(恥骨カットアウト付き) - 人間工学に基づいた形状の背もたれ付きシート - シャワーエリアでの安全な着座に使用 - 高品質のプラスチック表面と傷防止パウダーコーティング - シートは折りたたんでスペースを節約できます - メンテナンスフリー、常にスムーズに動くジョイント - 幅452mm、高さ559mm、奥行き657mm - 折りたたみ時:高さ565mm、奥行き270mm - シート幅452mm、奥行き450mm - 恥骨カットアウトと排水機能付きシート - シート高さは4段階(420mm~510mm、各30mm)で調整可能 - すべてのHEWIシャワー手すりおよびグラブレールに取り付け可能 - ステンレススチール製サスペンション、HEWIカラーのシグナルホワイトでパウダーコーティング、シート/背もたれ表面は高品質PUR/SD(シグナルホワイト)、マット仕上げの一体型硬質フォーム製(無煙炭、マット)高光沢クロムメッキデザイン要素付き - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造されています - DIN 18040 および ÖNORM B1600/1601 の要件を満たしています。 - 最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールとマッチするハンギングシートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • Unique ref802-51-13760
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)559
    • 幅(mm)452
    • 奥行き(mm)657
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats