製品の公開
Hanging seat Comfort, with height adjustment, especially for France and Switzerland, 802-51-14160
Hanging seat Comfort, with height adjustment, especially for France and Switzerland, 802-51-14160
Hanging seat Comfort, with height adjustment, especially for France and Switzerland, 802-51-14160
    HEWI

    Hanging seat Comfort, with height adjustment, especially for France and Switzerland, 802-51-14160

    Google翻訳”,
    Range 802 LifeSystem Comfort 取り外し可能な吊り下げ式シート、FR/CH バリアント - 背もたれ付きの人間工学に基づいた形状のシート - シャワーエリアでの安全な着座に使用 - 高品質のプラスチック表面と傷防止パウダーコーティング - シートは折りたたんでスペースを節約できます - メンテナンスフリー、常にスムーズに動くジョイント - 幅 452 mm、高さ 559 mm、奥行き 661 mm - 折りたたんだ状態では高さ 565 mm、奥行き 270 mm - シート幅 452 mm、奥行き 450 mm - 排水機能付きシート - シートの高さは 420 mm から 510 mm まで (各 30 mm) 4 段階で調整可能 - すべての HEWI シャワー手すりおよびグラブレールに取り付け可能 - ステンレススチール製サスペンション、HEWI カラーのシグナルホワイトでパウダーコーティング、シート/背もたれ表面は高品質の PUR/一体型硬質フォーム SD (シグナルホワイト)、マット) またはサスペンションはアンスラサイト、光沢、シート/背もたれ表面は DR (アンスラサイト)、マット仕上げで、高光沢クロムメッキのデザイン要素を備えています。CEおよびUKCA医療機器規則(EU)2017/745に準拠して製造されています。SIA 500要件を満たしています。200kgまでのテスト済み。推奨される最大ユーザー体重:150kg。グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールとマッチするハンギングシートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • Unique ref802-51-14160
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)559
    • 幅(mm)452
    • 奥行き(mm)661
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats